ISO 7380-2 | Halbrundkopfschraube | mit Flansch | Edelstahl | A2 | Innensechsrund / Torx | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei
Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf
Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
with flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Metric thread
Head shape:
Round head
Force application:
Hexalobular / Torx
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
The Manual of fastening Technology: 8th edition
Fastening and assembly technology: Products and services