E 1411 | Edelstahl A2 | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Kreuzschlitz H (Phillips) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde
Die EJOT®-PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischen Kunststoffen. Sie senken die Produktionskosten, da kein Gewinde erstellt und keine zusätzliche Sicherung erforderlich ist. Sie werden zum Verbinden in vorgefertigte Bohrlocher eingebracht und eignen sich durch ihre geringe Radialdehnung auch für sehr dünnwandige Bauteile. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe
Vorteile:
• Durch geringe Radialdehnung auch für sehr dünne thermoplastischer Bauteile geeignet
• Senkt die Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Hohe Belastbarkeit durch große Gewinde-Tragtiefe
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Die EJOT®-PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischen Kunststoffen. Sie senken die Produktionskosten, da kein Gewinde erstellt und keine zusätzliche Sicherung erforderlich ist. Sie werden zum Verbinden in vorgefertigte Bohrlocher eingebracht und eignen sich durch ihre geringe Radialdehnung auch für sehr dünnwandige Bauteile. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe
Vorteile:
• Durch geringe Radialdehnung auch für sehr dünne thermoplastischer Bauteile geeignet
• Senkt die Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Hohe Belastbarkeit durch große Gewinde-Tragtiefe
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
with flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Flanged button head
Force application:
Cross-slot (Phillips)
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
Fastening and assembly technology: Products and services
The Manual of fastening Technology: 8th edition